ZHCADE3 November   2023 DP83TC812R-Q1 , DP83TD510E , DP83TG720R-Q1 , LMK1C1103 , LMK1C1104 , LMK5B12204 , LMK6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电源
    1. 2.1 内部电源轨
    2. 2.2 外部电源线
    3. 2.3 PoDL 的要求
    4. 2.4 计时
      1. 2.4.1 拓扑 1
      2. 2.4.2 拓扑 2
  6. 3总结
  7. 4参考资料

电源

在考虑 EMI 时,一个非常重要的方面是电源。目标是尽可能降低每个电源轨上的噪声,原因有两个:噪声可能会干扰您的电路并导致 IC 无法正常工作,甚至可能会出现断电,而且电源线路还可能通过辐射(辐射发射)或导线(传导发射)给环境带来噪声。

在查看系统电源树的典型方框图时,我们可以将进入处理器、以太网 PHY 的以及从外部电源输入为系统供电的所有电压分为内部电源轨。图 2-1 中展示了 24V PoDL 和 24V Aux。

GUID-20231108-SS0I-GFJP-4WSR-MV6PJWBFX4HL-low.svg图 2-1 电源方框图