ZHCADE3 November   2023 DP83TC812R-Q1 , DP83TD510E , DP83TG720R-Q1 , LMK1C1103 , LMK1C1104 , LMK5B12204 , LMK6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电源
    1. 2.1 内部电源轨
    2. 2.2 外部电源线
    3. 2.3 PoDL 的要求
    4. 2.4 计时
      1. 2.4.1 拓扑 1
      2. 2.4.2 拓扑 2
  6. 3总结
  7. 4参考资料

PoDL 的要求

一些系统不仅有一个电源,而且可以由本地电源或数据和电力线的组合供电(例如数据线供电)。以下是一些附加规则,可用于防止电源对数据信号产生干扰。

IEEE 标准 802.3bu 和 802.3cg 针对不同类型的 PD 和 PSE 规定了在特定频率下纹波电压的要求。以 E 型供电设备为例,IEEE 802.3bu 表 104-7 项 3a 中规定,允许的纹波电压为 0.1Vpp,范围为 1kHz 至 10MHz。项 3b 规定了相同的范围 0.01Vpp。

项 3a 和 3b 规定了不同的 PD 电压测量方法。二者共同通过直流偏置网络为器件供电,并通过差分探头测量纹波电压。该差分探头具有特定的阻抗和传递函数。两个图 H1(f) 和 Z(f) 图 2-7 和图 2-8 显示了该差分探头在频率范围内的阻抗,以及 803.3cg E 型给定频率范围内的传递函数。

GUID-20231108-SS0I-MHMX-VCVC-WVZTTDKCN64J-low.svg图 2-7 IEEE802.3cg 给出的 H1(f)
GUID-20231108-SS0I-MX7K-KLWP-T2PLWFCRWQQ8-low.svg图 2-8 IEEE802.3cg 给出的 Z(f)

在 1kHz 至 10MHz 范围内,使用此探针测得的电压不得超过 0.1Vpp,否则电压可能会影响数据传输。

此外,还给出了后处理传递函数 H2(f)。测量值必须按此进行缩放,并且在给定频率范围内不得超过 0.01Vpp。

GUID-20231108-SS0I-QDDQ-KN1G-GLWKF06HNBJF-low.svg图 2-9 H2(f)

这将产生最大纹波电压,如图 2-10 所示。

GUID-20231108-SS0I-27WP-M6R8-ZDJZXH1LZ3RV-low.svg图 2-10 最大纹波电压

系统不得超过这些电压限值,并且必须正确进行滤波。