ZHCADE3 November   2023 DP83TC812R-Q1 , DP83TD510E , DP83TG720R-Q1 , LMK1C1103 , LMK1C1104 , LMK5B12204 , LMK6C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电源
    1. 2.1 内部电源轨
    2. 2.2 外部电源线
    3. 2.3 PoDL 的要求
    4. 2.4 计时
      1. 2.4.1 拓扑 1
      2. 2.4.2 拓扑 2
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

设计系统时,请牢记 EMI 和 EMC 的良好规则。本文档中提到的方面并不涵盖所有内容,而是提供了一个很好的起点,其中包含通常被忽略的方面,例如电源和时钟。此外,还着重介绍了对单线对以太网 (SPE) 的要求以及由于在顶部增加数据线供电 (PoDL) 而导致的允许纹波。