ZHCADE0 October   2023 AM625SIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 过孔通道阵列
  6. 3 迂回宽度/间距建议
  7. 4 堆叠
  8. 5 过孔共享
  9. 6 布局图元件放置
  10. 7 关键接口影响布局
  11. 8 布线优先级
  12. 9 串行器/解串器接口
  13. 10电源去耦
  14. 11对优先级最低的接口最后布线
  15. 12总结

布线优先级

如前所述,关键接口会影响元件放置选项。PCB 设计的下一步是确定布线到这些关键接口的优先级。必须先完成对优先级较高接口的布线,然后再对优先级较低的接口进行布线。必须首先对优先级较高的接口进行布线。当未建立布线优先级时,PCB 布局团队往往会陷入时间紧张的迭代过程,并获得次优的结果。

下表列出了 AM62XSiP 系列器件中包含的接口的建议优先级顺序。个别设计要求可能推动了对优先级调整的需求,但这可以作为良好的基准,并已用于本文档中所示的电路板示例。

表 8-1 布线优先级
接口 布线优先级
CSI 10(最高优先级)
OLDI 9
OSC 8
USB2、OSPI 8
配电 7
RGMII 6
eMMC 5
时钟 5
MII / RMII 4
SPI 4
电机控制 4
模拟 3
GPMC 2
GPIO 1
UART / CANUART 1
I2C/温度二极管 1(最低优先级)

由于数据速率和丢失问题,多千兆位相机串行接口 (CSI) 最为关键。CSI 位于优先级列表顶部,因为它对 PCB 损耗非常敏感。这些布线的长度限制可能会影响 CSI 连接器和 AM62XSiP 器件在 PCB 上的放置位置。CSI 信号位于 BGA 封装的外层,允许一些 CSI 布线在没有过孔的情况下从 BGA 迂回。

异步和低速接口位于底部。这样就使同步和源同步接口按数据速率排列在顶端。让人感到意外的可能是配电。它通常排在最后。这会导致去耦性能不佳或电流耗尽,并且由于铜材不足以承载电源和接地电流而导致电源噪声过大。在对中间优先级接口和低优先级接口进行布线之前,必须分配用于铜缆和去耦的空间。