ZHCADE0 October   2023 AM625SIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 过孔通道阵列
  6. 3 迂回宽度/间距建议
  7. 4 堆叠
  8. 5 过孔共享
  9. 6 布局图元件放置
  10. 7 关键接口影响布局
  11. 8 布线优先级
  12. 9 串行器/解串器接口
  13. 10电源去耦
  14. 11对优先级最低的接口最后布线
  15. 12总结

迂回宽度/间距建议

AM62xSiP 过孔通道阵列解决方案旨在支持以下功能。AM62xSiP 封装支持与其他几种竞争解决方案类似的功能集,封装面积减小约 15%,线宽拉宽大约 10%。因此,该解决方案缩小了 PCB 尺寸并采用了更低成本的 PCB 规则,从而实现了紧凑和低成本的系统。

表 3-1 迂回宽度/间距建议
PCB 功能 PCB 布线要求 说明
最小过孔直径 18 密耳 过孔焊盘直径 - 18mil
过孔尺寸 8 密耳 过孔直径 - 8mil
BGA 分线(内层)中所需的最小布线宽度/间距 布线宽度 - 3.2mil
间距 - 3.2mil
BGA 分线(外层)中所需的最小布线宽度/间距 布线宽度 - 3.2mil
间距 - 3.2mil
用于迂回的层数 4 层 顶层
接地
电源
底层
BGA 焊盘尺寸 12 Mils
封装尺寸 13 mm x 13 mm
建议的 PCB 层数(信号布线,总计) (2, 4) 层 顶层
接地
电源
底层