ZHCADE0 October   2023 AM625SIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 过孔通道阵列
  6. 3 迂回宽度/间距建议
  7. 4 堆叠
  8. 5 过孔共享
  9. 6 布局图元件放置
  10. 7 关键接口影响布局
  11. 8 布线优先级
  12. 9 串行器/解串器接口
  13. 10电源去耦
  14. 11对优先级最低的接口最后布线
  15. 12总结

堆叠

PCB 堆叠是实现成功的 PCB 首先要考虑的重要因素之一。AM62xSiP 器件支持 25 ˟ 25 的 BGA 阵列,间距为 0.5mm,封装尺寸为 13mm。由于外围信号焊球的排数较多,TI 建议使用两个布线层。PDN 合规性和稳健性对于满足器件和相关外设的所有性能目标至关重要。为此,TI 建议为电源平面分配两层。必须在电源平面附近和外层附近添加接地平面,以实现屏蔽和受控阻抗布线。CSI、USB 等高速接口需要使用接地平面来实现阻抗匹配。AM62xSiP 板上的迂回是通过 4 层实现的,如下所示。

表 4-1 PCB 层堆叠示例
PCB 层 层布线、平面或覆铜
第 1 层 元件焊盘和信号布线
第 2 层 接地
第 3 层 电源
第 4 层 信号路由

AM62xSiP 电路板在没有 HDI(高密度互连)的情况下实现,不使用微通孔,这两种方式均旨在节省电路板成本。AM62xSiP 电路板上的所有过孔均为电镀穿孔 (PTH) 并完全通过电路板。如果需要进一步优化以减少 PCB 堆叠和/或本文档中所述的布线规则,则应执行适当的分析以验证信号和电源完整性。