ZHCADD0 November   2023 TMAG5170D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2径向磁体方法
    1. 2.1 径向磁体方法的错误和冗余
    2. 2.2 传感器偏移结果
    3. 2.3 磁体倾斜结果
    4. 2.4 磁体偏移结果
    5. 2.5 磁体直径结果
  6. 3轴向磁体方法
    1. 3.1 轴向磁体方法的误差和冗余
    2. 3.2 偏移结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

磁体直径结果

磁体制造中的变化是一个误差源。但是,所选磁体的制造尺寸差异通常相对较小,因此影响可能不大。但如果磁体直径的预期尺寸更小,则会使较大的系统装配公差产生更明显的误差。

GUID-20231031-SS0I-7PTV-477Z-QH4CLRWKNCBZ-low.svg图 2-22 不同磁体直径的堆叠芯片绝对角度误差与传感器 XY 偏移的关系
GUID-20231101-SS0I-H0MH-HRGZ-4KGWRSCZH64P-low.svg图 2-23 不同磁体直径的并排芯片绝对角度误差与传感器 XY 偏移的关系

在图 2-22 和图 2-23 中,较大直径的磁体对传感器与磁体旋转轴正下方的理想位置偏移具有更大的抗扰度。直径为 6mm 的磁体表现出最大的误差,是直径为 12.7mm 时观察到的误差的 2 倍以上。并排芯片在最坏情况下的误差几乎是堆叠芯片的两倍。