ZHCADD0 November   2023 TMAG5170D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2径向磁体方法
    1. 2.1 径向磁体方法的错误和冗余
    2. 2.2 传感器偏移结果
    3. 2.3 磁体倾斜结果
    4. 2.4 磁体偏移结果
    5. 2.5 磁体直径结果
  6. 3轴向磁体方法
    1. 3.1 轴向磁体方法的误差和冗余
    2. 3.2 偏移结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

径向磁体方法的错误和冗余

表 3-2 中定义了得出后续数据的条件。数据是通过德州仪器 (TI) 磁感应仿真器 (TIMSS) 工具进行收集,并在 Excel 中进行后处理。对于机械组件,感应器件可能会偏离预期位置、磁体可能发生倾斜,或磁体可能无法正确居中于旋转轴上。因此,为了查看每个可能误差源的影响,执行了多次单独的测试。

表 3-2 中的所有参数都与表 3-2 中 TIMSS 工具中提供的输入参数相对应。

表 2-1 仿真参数
TIMSS 中的仿真参数 芯片配置 测试 TIMSS 仿真参数值
磁体形状 两种 全部 径向圆柱
极 两种 全部 2
包含一个磁体 两种 全部 烧结钕,N42
外径 两种 传感器偏移、磁体倾斜、磁体偏移、直径测试 12.7 mm
直径测试 6mm、8mm、12.7mm
高度 两种 全部 3.175 mm
磁体位置 两种 传感器偏移、磁体倾斜、直径测试 x = 0mm,y= 0mm,z = 0mm
磁体偏移测试 x = 0mm 至 2mm,步长为 0.5mm,y= 0mm,z = 0mm
磁体角度 两种 传感器偏移、磁体偏移、直径测试 x = 0°,y= 0°,z = 0°
磁体倾斜测试 x=0° 至 20°,步长为 5°,y=0°,z=0°
弧长 两种 全部 360°
传感器位置 x 堆叠芯片 传感器偏移 X 偏移 -1.5mm 至 1.5mm,步长为 0.1mm
传感器 Y 偏移、磁体倾斜、磁体偏移、直径测试 0 mm
并排芯片 传感器偏移 X 偏移 对于一个霍尔元件,为 -1.96mm 至 1.04mm;对于另一个霍尔元件,为 -1.04 至 1.96,步长为 0.1mm
传感器 Y 偏移、磁体倾斜、磁体偏移、直径测试 -0.46mm,0.46mm
传感器位置 y 两种 传感器 X 偏移、磁体倾斜、磁体偏移、直径测试 0 mm
传感器 Y 偏移测试 -1.5mm 至 1.5mm,步长为 0.1mm
传感器位置 z 堆叠芯片 传感器偏移测试 对于一个霍尔元件,为 -2.9385 至 -4.9385;对于另一个霍尔元件,为 -3.0615 至 -5.0615,步长为 1mm
磁体倾斜和磁体偏移测试 -4.0615mm,-3.9385mm
并排芯片 传感器偏移测试 -3mm 至 -5mm,步长为 1mm
磁体倾斜和磁体偏移测试 -4 mm