ZHCADD0 November   2023 TMAG5170D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2径向磁体方法
    1. 2.1 径向磁体方法的错误和冗余
    2. 2.2 传感器偏移结果
    3. 2.3 磁体倾斜结果
    4. 2.4 磁体偏移结果
    5. 2.5 磁体直径结果
  6. 3轴向磁体方法
    1. 3.1 轴向磁体方法的误差和冗余
    2. 3.2 偏移结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

轴向磁体方法的误差和冗余

表 3-2 中定义了得出后续数据的条件。数据是通过 TIMSS 工具收集,并在 Excel 中进行后处理。对于机械组件,感应器件可能会偏离预期位置。以下分析评估了器件沿 x 或 y 轴偏移 ±1.5mm,沿 z 轴偏移 ±1mm。

表 3-1 仿真参数
TIMSS 中的仿真参数 芯片配置 测试 TIMSS 仿真参数值
磁体形状 两种 全部 轴向圆柱磁体
极 两种 全部 2
包含一个磁体 两种 全部 铁氧体,C11
外径 两种 全部 9.52 mm
高度 两种 全部 3.18 mm
磁体位置 两种 全部 从 x = 28.2842mm、y= 28.2842mm (45°)、z = 0mm 开始
磁体角度 两种 全部 x = 0°,y = 0°,z = 0°
弧长 两种 全部 90°,步长为 1°;但只有 30°-60° 在后处理中进行分析。
传感器位置 x 堆叠芯片 X 偏移 -1.5mm 至 1.5mm,步长为 0.1mm
Y 偏移 0 mm
水平并排 X 偏移 对于一个霍尔元件,为 -1.96mm 至 1.04mm;对于另一个霍尔元件,为 -1.04 至 1.96,步长为 0.1mm
Y 偏移 -0.46mm,0.46mm
垂直并排 X 偏移 -1.5mm 至 1.5mm,步长为 0.1mm
Y 偏移 0 mm
传感器位置 y 堆叠芯片 X 偏移 40 mm
Y 偏移 40mm +(-1.5mm 至 1.5mm),步长为 0.1mm
水平并排 X 偏移 40 mm
Y 偏移 40mm +(-1.5mm 至 1.5mm),步长为 0.1mm
垂直并排 X 偏移 39.54mm,40.46
Y 偏移 一个传感器为 39.54mm +(-1.5mm 至 1.5mm),步长为 0.1mm;另一个传感器为 40.46mm +(-1.5mm 至 1.5mm),步长为 0.1mm
传感器位置 z 堆叠芯片 全部 对于一个霍尔元件,为 -2.9385mm 至 -4.9385mm;对于另一个霍尔元件,为 -3.0615mm 至 -5.0615mm,步长为 1mm。
水平和垂直并排 全部 -3mm 至 -5mm,步长为 1mm。