ZHCADC3B February 2019 – October 2023
编译器工具集可创建和使用特定于供应商的符号。为了避免潜在冲突,TI 鼓励供应商定义和使用特定于供应商的命名空间。表 11-1 列出了当前注册供应商及其首选的简写名称。
| 名称 | 供应商 |
|---|---|
| cxa,_ _cxa | C++ ABI 命名空间。适用于 C++ ABI 指定的所有符号。 |
| c28xabi,_ _c28xabi | 适用于 C28x EABI 指定的符号的通用命名空间。 |
| C28X | 适用于 C28x 指定的符号的通用命名空间。 |
| TI,_ _TI | 为特定于 TI 工具链的符号保留。这也代表了所有 TI 处理器 ABI 的复合命名空间。 |
| gnu,_ _gnu | 为特定于 GCC 工具链的符号保留。 |
TI 或 _ _TI 规范定义了特定于处理器的段类型、特殊段等的名称。如果不同 TI 处理器之间存在共性,则此类实体使用 TI 命名,而不是为每个处理器定义不同的名称。例如,对于所有 TI 处理器,Exception Table Index Table 段类型为 SHT_TI_EXIDX,而不是 C28x 的段类型为 SHT_C28x_EXIDX、C2000 的段类型为 SHT_C2000_EXIDX 等。