ZHCADC3B February 2019 – October 2023
| 文档标题 | 链接或 URL |
|---|---|
| TMS320C28x 优化 C/C++ 编译器用户指南 | SPRU514 |
| TMS320C28x 汇编语言工具用户指南 | SPRU513 |
| TMS320C28x DSP CPU 和指令集参考指南 | SPRU430 |
| ELF 规范 - GABI 第 4/5 章 | http://www.caldera.com/developers/gabi/2003-12-17/contents.html |
| IA64 (Itanium) C++ ABI | http://refspecs.linux-foundation.org/cxxabi-1.83.html |
| IA64 (Itanium) 异常处理 ABI | http://www.codesourcery.com/public/cxx-abi/abi-eh.html |
| ARM 架构的应用二进制接口 | http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.subset.swdev.abi/index.html |
| 适用于 ARM 架构的 C 库 ABI | http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ihi0039b/IHI0039B_clibabi.pdf |
| DWARF 调试格式版本 3 | http://dwarfstd.org/Dwarf3.pdf |
| C 语言标准 | http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14,ISO/IEC 9899:1990 |
| C99 语言标准 | http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14,ISO/IEC 9899 |
| C++ 语言标准 | http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21,ISO/IEC 14882:1998 |