ZHCADC2 November 2023 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC161P997 , DAC161S997 , DAC7750 , DAC7760 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H , DAC8750 , DAC8760 , DAC8771 , DAC8775
德州仪器 (TI) 生产多种旨在用于集成 HART FSK 信号的器件。其中一些器件为具有电压或电流输出的数模转换器 (DAC),它们与 HART 信号耦合并在输出端进行调制。另一些器件是调制解调器,它们通过 UART 接口或 SPI 发送和接收 HART 信号。
表 3-1 列出了可以与 HART 协议连接的 TI 器件。以下各节将更详细地讨论这些器件。
| 器件类型 | TI 器件 | DAC 分辨率 | 特性 | HART 连接 |
|---|---|---|---|---|
| 适用于现场变送器的 DAC | DAC161S997 | 16 位 | 现场变送器用精密 DAC(具有内部基准、集成运放、SPI 和用于设置电流环路驱动的匹配电阻器) | HART 信号从 C2 引脚容性耦合到 DAC 输出 |
| DAC161P997 | 16 位 | 现场变送器用精密 DAC(具有内部基准、集成运放、单线接口和用于设置电流环路驱动的匹配电阻器) | ||
| 电流输出 DAC | DAC8750 | 16 位 | 具有内部基准的单通道可编程电流输出 DAC,适用于 4-20mA 电流环路应用 | HART 信号通过 HART-IN 引脚容性耦合到 DAC 输出 |
| DAC7750 | 12 位 | |||
| 电流和电压输出 DAC | DAC8760 | 16 位 | 具有内部基准的单通道可编程电流和电压输出 DAC,适用于 4-20mA 模拟输出应用 | HART 信号通过 HART-IN 引脚容性耦合到 DAC 输出 |
| DAC7760 | 12 位 | |||
| DAC8771 | 16 位 | 单通道可编程电流和电压输出 DAC,具有内部基准和降压/升压转换器,适用于模拟输出应用 | HART 信号通过 HART-IN_x 引脚容性耦合到 DAC 中 | |
| DAC8775 | 16 位 | 四通道可编程电流和电压输出 DAC,具有内部基准和降压/升压转换器,适用于模拟输出应用 | ||
| HART 调制解调器 | DAC8740H | 带 UART 接口的 HART 调制解调器 | HART 信号容性耦合到调制解调器的 MOD_IN 或 MOD_INF 上,具体取决于输入滤波、MOD_OUT 上的 HART 正弦输出 | |
| DAC8741H | 带 SPI 的 HART 调制解调器 | |||
| DAC8742H | 具有 SPI 和 UART 接口的 HART 调制解调器 | |||
| 具有 DAC 的 HART 调制解调器 | AFE881H1 | 16 位 | 现场变送器用精密 DAC(具有 0.15V 至 1.25V 输出范围、内部基准和 ADC) | HART 信号容性耦合到调制解调器的 MOD_IN 或 MOD_INF 上,具体取决于输入滤波、MOD_OUT 上的 HART 正弦输出 |
| AFE781H1 | 14 位 | |||
| AFE882H1 | 16 位 | 现场变送器用精密 DAC(具有 0V 至 2.5V 输出范围、内部基准和 ADC) | ||
| AFE782H1 | 14 位 |