ZHCADC2 November   2023 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC161P997 , DAC161S997 , DAC7750 , DAC7760 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H , DAC8750 , DAC8760 , DAC8771 , DAC8775

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HART 协议简介
    1. 1.1 HART 协议的不同形式
    2. 1.2 HART 增强 4-20mA 环路
    3. 1.3 HART FSK 信号
    4. 1.4 HART 配置
    5. 1.5 HART 协议结构
      1. 1.5.1 HART 通信
      2. 1.5.2 HART 字节
      3. 1.5.3 HART 数据帧结构
        1. 1.5.3.1 HART 起始字节
        2. 1.5.3.2 HART 器件寻址
        3. 1.5.3.3 HART 命令
  5. 2HART 协议和测试规格
    1. 2.1 OSI 协议模型
    2. 2.2 HART 协议规范
    3. 2.3 HART 测试规格
  6. 3TI 支持 HART 的器件
    1. 3.1 具有 HART 连接的 TI DAC
    2. 3.2 TI HART 调制解调器
  7. 4结论
  8. 5参考文献

HART 通信

HART 协议通信是半双工的。主机可以与现场变送器通信,而现场变送器也可以与主机通信。不过,4-20mA 环路上只有一条通信线路,并且在任何给定的时间只有其中一条能够发送命令或数据。

主机和现场器件之间有两种 HART 通信模式。第一种通信模式是请求-响应模式。主机发送命令,现场变送器进行响应。通信由主机器件发起。

其次,一些 HART 器件支持突发模式通信。在突发模式下,主机发送命令以启动突发模式响应。一旦启动,现场变送器便会以重复的 HART 响应进行响应。例如,响应可以是主要变量的数字读数。现场变送器重复发送主要变量的值,直到主机发送一条停止突发模式的命令。图 1-7 和图 1-8 显示了 HART 器件处于请求-响应模式和突发模式下的帧通信。传输的主要变量可以用用于过程控制的各种测量的单位表示。

GUID-20231026-SS0I-RTF2-NZKQ-KL972H36FKNG-low.svg图 1-7 请求-响应模式下的 HART 通信
GUID-20231026-SS0I-4S8N-FWP3-L0BRCP6TJGF0-low.svg图 1-8 突发模式下的 HART 通信

对于较长的 HART 数据包和 1200bps 的波特率,请求-响应模式通信速度可达每秒两到三次数据更新。突发模式可将数据更新增加至每秒三到四次。