ZHCADC2 November   2023 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC161P997 , DAC161S997 , DAC7750 , DAC7760 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H , DAC8750 , DAC8760 , DAC8771 , DAC8775

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HART 协议简介
    1. 1.1 HART 协议的不同形式
    2. 1.2 HART 增强 4-20mA 环路
    3. 1.3 HART FSK 信号
    4. 1.4 HART 配置
    5. 1.5 HART 协议结构
      1. 1.5.1 HART 通信
      2. 1.5.2 HART 字节
      3. 1.5.3 HART 数据帧结构
        1. 1.5.3.1 HART 起始字节
        2. 1.5.3.2 HART 器件寻址
        3. 1.5.3.3 HART 命令
  5. 2HART 协议和测试规格
    1. 2.1 OSI 协议模型
    2. 2.2 HART 协议规范
    3. 2.3 HART 测试规格
  6. 3TI 支持 HART 的器件
    1. 3.1 具有 HART 连接的 TI DAC
    2. 3.2 TI HART 调制解调器
  7. 4结论
  8. 5参考文献

HART 配置

可通过两种基本方法将 HART 器件连接到控制系统。图 1-5 展示了控制系统与支持 HART 的现场变送器的点对点连接

GUID-20231026-SS0I-X13L-K5HS-43TC5KMDKVCR-low.svg图 1-5 HART 主机和支持 HART 的现场变送器的点对点连接

主机可以通过交换机提供多个输入。当有通信时,每个输入都有电源和接收器。主机从单个现场器件发送命令和接收数据。第二主机可用于发送命令和接收数据,但环路上只有单个现场器件。

将 HART 器件连接到控制系统的第二种基本方法是多点模式。在多点模式下,多个现场器件并行连接。使用此模式时,没有主要变量,每个现场器件的电流固定在 4mA。图 1-6 显示了在多点模式下设置的多个现场变送器。

GUID-20231026-SS0I-LLDG-5VKN-B2T6WSBTCNR9-low.svg图 1-6 在 HART 多点模式下设置的现场变送器

每个器件通过唯一的地址进行标识。通过这种方式,主机可以与环路上的单个器件进行通信。HART 的不同版本允许不同数量的地址:

  • 地址 0:点对点器件的默认地址
  • 地址 0 至 15:多点环路器件的 HART 版本 5 或更早版本的地址范围
  • 地址 0 至 63:多点环路器件的 HART 版本 6 或更高版本的地址范围