ZHCADC2 November   2023 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC161P997 , DAC161S997 , DAC7750 , DAC7760 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H , DAC8750 , DAC8760 , DAC8771 , DAC8775

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HART 协议简介
    1. 1.1 HART 协议的不同形式
    2. 1.2 HART 增强 4-20mA 环路
    3. 1.3 HART FSK 信号
    4. 1.4 HART 配置
    5. 1.5 HART 协议结构
      1. 1.5.1 HART 通信
      2. 1.5.2 HART 字节
      3. 1.5.3 HART 数据帧结构
        1. 1.5.3.1 HART 起始字节
        2. 1.5.3.2 HART 器件寻址
        3. 1.5.3.3 HART 命令
  5. 2HART 协议和测试规格
    1. 2.1 OSI 协议模型
    2. 2.2 HART 协议规范
    3. 2.3 HART 测试规格
  6. 3TI 支持 HART 的器件
    1. 3.1 具有 HART 连接的 TI DAC
    2. 3.2 TI HART 调制解调器
  7. 4结论
  8. 5参考文献

TI HART 调制解调器

DAC874xH 器件是符合 HART 标准的调制解调器系列,同时还兼容 FOUNDATION™ 现场总线和 PROFIBUS® PA。此系列器件是低功耗调制解调器设计,适用于工业过程控制和工业自动化应用。

DAC8740H 是一款 HART 调制解调器,可将 HART FSK 信号转换为 UART 信号,反之亦然。DAC8741H 是基于寄存器的,使用 SPI 而非 UART 进行通信。DAC8741H 使用 FIFO 缓冲器进行 HART 通信,并通过读取和写入寄存器来传输数据,从而与 FIFO 缓冲器交换数据。DAC8742H 能够使用 UART 和 SPI 传输 HART 数据。图 3-4 展示了 DAC874xH HART 调制解调器的方框图。HART 调制信号来自 MOD_OUT 引脚,而 HART 信号是通过 RX_IN 或 RX_INF 引脚(具体取决于外部滤波)接收的。

GUID-20231026-SS0I-JF5K-QVG8-VXHH2TFJR1BG-low.svg图 3-4 DAC874xH HART 调制解调器方框图

AFEx81H1 和 AFEx82H1 器件也是 HART 调制解调器,但集成了 16 位或 14 位电压 DAC。输出电压可与 V-I 级配合使用,为远程变送器设置环路电流。

通过外部增益,DAC 的输出电压可用于将系统设置为不同的电压输出范围。AFEx81H1 的 DAC 输出范围为 0.15V 至 1.25V,而 AFEx82H1 的 DAC 输出范围为 0V 至 2.5V。图 3-5 显示了这些器件的方框图。HART 调制信号来自 MOD_OUT 引脚,而 HART 信号是通过 RX_IN 或 RX_INF 引脚(具体取决于外部滤波)接收的。

GUID-20210327-CA0I-SZMQ-KPWP-HMZRZHRBLMKP-low.svg图 3-5 AFEx81H1 和 AFEx82H1 HART 调制解调器方框图