ZHCADC2 November   2023 AFE781H1 , AFE782H1 , AFE881H1 , AFE882H1 , DAC161P997 , DAC161S997 , DAC7750 , DAC7760 , DAC8740H , DAC8741H , DAC8742H , DAC8750 , DAC8760 , DAC8771 , DAC8775

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HART 协议简介
    1. 1.1 HART 协议的不同形式
    2. 1.2 HART 增强 4-20mA 环路
    3. 1.3 HART FSK 信号
    4. 1.4 HART 配置
    5. 1.5 HART 协议结构
      1. 1.5.1 HART 通信
      2. 1.5.2 HART 字节
      3. 1.5.3 HART 数据帧结构
        1. 1.5.3.1 HART 起始字节
        2. 1.5.3.2 HART 器件寻址
        3. 1.5.3.3 HART 命令
  5. 2HART 协议和测试规格
    1. 2.1 OSI 协议模型
    2. 2.2 HART 协议规范
    3. 2.3 HART 测试规格
  6. 3TI 支持 HART 的器件
    1. 3.1 具有 HART 连接的 TI DAC
    2. 3.2 TI HART 调制解调器
  7. 4结论
  8. 5参考文献

HART 协议的不同形式

标准 HART 传输是叠加在 4-20mA 信号上的移频键控 (FSK) 信号。FSK 位以 1200 位/秒 (bps) 的速率传输。FSK 表示位信号以两种不同的频率传输,使用数字 1 和数字 0 代表两种频率。

标准 FSK 信号的替代方案是同调 8 路相移键控 (C8PSK) 信号。此版本的 HART 提高了数字传输速率。此版本使用具有 8 个不同相位的 3200Hz 载波获取信息。在 3200Hz 下,八个相位可提供 9600bps 的有效位传输速率。C8PSK 类似于标准 FSK,与 4-20mA 环路上的模拟信令兼容。

此外,HART 协议还可用于其他信号系统。一些制造商已经开发了使用 HART 通信数据包(通过 RS-485 发送)的器件。

WirelessHART® 使用基于 IEEE 802.15.4 标准的 2.4GHz 时分多址 (TDMA) 通信来集成无线通信。该协议旨在与现有的 HART 协议和 HART 器件协同工作。WirelessHART 本质上是一个无线网状网络,用于将现场器件连接至 WirelessHART 网关。

HART-IP® 使用互联网协议 (IP) 通过以太网发送 HART 通信。HART-IP 可连接到单个器件,也可连接到 WirelessHART 器件的无线网关。HART-IP 实质上是使用 IP 寻址的 HART。以太网连接使用 Ethernet-APL,这是一种双线环路供电式以太网物理层,用于加工厂中的恶劣危险环境。

在本应用手册发布时,TI 现有的支持 HART 的器件采用标准 FSK HART。因此,本应用手册仅讨论 HART FSK。