ZHCADA7A August   2020  – October 2023 BQ79600-Q1

 

  1.   1
  2.   BQ79600-Q1 设计建议
  3.   商标
  4. 1电路设计
    1. 1.1 电源(BAT、CVDD、DVDD、VIO 引脚)
    2. 1.2 抑制输出(INH 引脚)
    3. 1.3 与主机的通信(MOSI/RX、MISO/TX、nCS、SCLK、nUART/SPI (SPI_RDY) 引脚)
    4. 1.4 故障输出(NFAULT 引脚)
    5. 1.5 与电池监测器件的通信(COMHP、COMHN、COMLP、COMLN 引脚)
  5. 2布局指南
    1. 2.1 接地平面
    2. 2.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 2.3 UART/SPI 通信
    4. 2.4 菊花链通信
  6. 3菊花链信号完整性
    1. 3.1 菊花链接收器阈值
    2. 3.2 共模噪声和差模噪声
    3. 3.3 BCI 性能
    4. 3.4 辐射发射性能
  7. 4总结
  8. 5参考文献
  9. 6修订历史记录

故障输出(NFAULT 引脚)

NFAULT 引脚是低电平有效故障指示器,在发生故障时,该引脚将拉低以向主机发出已发生故障的信号。nFAULT 是开漏低电平有效引脚,因此需要通过一个 100KΩ 的电阻将其上拉至 VIO。将 nFAULT 连接到主机 MCU 上的 GPIO。如果不使用,则连接到 GND。有关建议的 NFAULT 连接,请参阅图 1-3。