ZHCADA7A August   2020  – October 2023 BQ79600-Q1

 

  1.   1
  2.   BQ79600-Q1 设计建议
  3.   商标
  4. 1电路设计
    1. 1.1 电源(BAT、CVDD、DVDD、VIO 引脚)
    2. 1.2 抑制输出(INH 引脚)
    3. 1.3 与主机的通信(MOSI/RX、MISO/TX、nCS、SCLK、nUART/SPI (SPI_RDY) 引脚)
    4. 1.4 故障输出(NFAULT 引脚)
    5. 1.5 与电池监测器件的通信(COMHP、COMHN、COMLP、COMLN 引脚)
  5. 2布局指南
    1. 2.1 接地平面
    2. 2.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 2.3 UART/SPI 通信
    4. 2.4 菊花链通信
  6. 3菊花链信号完整性
    1. 3.1 菊花链接收器阈值
    2. 3.2 共模噪声和差模噪声
    3. 3.3 BCI 性能
    4. 3.4 辐射发射性能
  7. 4总结
  8. 5参考文献
  9. 6修订历史记录

抑制输出(INH 引脚)

INH 引脚是 PMOS 开漏输出,用于在使用反向唤醒功能时控制 PMIC 等外部稳压器。该引脚需要通过一个 100KΩ 的下拉电阻连接到 GND,才能正常运行。如果未使用反向唤醒功能,则将 INH 直接连接到 BAT 引脚。

表 1-2 INH 设计注意事项
引脚 用途 使用反向唤醒 未使用反向唤醒
INH PMOS 开漏输出,用于控制系统稳压器。 将一个 100KΩ 电阻连接到 GND。 将该引脚连接到 BAT 引脚。不保持悬空。