ZHCADA7A August   2020  – October 2023 BQ79600-Q1

 

  1.   1
  2.   BQ79600-Q1 设计建议
  3.   商标
  4. 1电路设计
    1. 1.1 电源(BAT、CVDD、DVDD、VIO 引脚)
    2. 1.2 抑制输出(INH 引脚)
    3. 1.3 与主机的通信(MOSI/RX、MISO/TX、nCS、SCLK、nUART/SPI (SPI_RDY) 引脚)
    4. 1.4 故障输出(NFAULT 引脚)
    5. 1.5 与电池监测器件的通信(COMHP、COMHN、COMLP、COMLN 引脚)
  5. 2布局指南
    1. 2.1 接地平面
    2. 2.2 电源和基准的旁路电容器
    3. 2.3 UART/SPI 通信
    4. 2.4 菊花链通信
  6. 3菊花链信号完整性
    1. 3.1 菊花链接收器阈值
    2. 3.2 共模噪声和差模噪声
    3. 3.3 BCI 性能
    4. 3.4 辐射发射性能
  7. 4总结
  8. 5参考文献
  9. 6修订历史记录

菊花链接收器阈值

下图显示了内部数字电路能够正确检测高电平与低电平转换的阈值。检测到高电平时,关键阈值电压为 1.75V;检测到低电平时,关键阈值电压为 -1.75V。然而,在 +/-1.13V 至 +/-1.75V 的范围内,数字电路可能会将这解释为高/低电平信号,但在达到 1.75V 阈值之前还不能确定。

对于音调,数字电路纯粹着眼于边缘检测转换,因此,只要 +1.75V 阈值极性更改为 -1.75V,就可以正确检测到该音调对。因此,将忽略在该音调对之后信号可能上升到 1.13V 以上的消隐时间。

对于数据通信,阈值必须在整个 250ns 高电平和 250ns 低电平期间保持在 1.75V 以上,才能正确解释命令。

GUID-20200820-CA0I-BTXZ-VKG4-JPDDGCSG8GSK-low.png图 3-1 菊花链接收器阈值