ZHCADA7A
August 2020 – October 2023
BQ79600-Q1
1
BQ79600-Q1 设计建议
商标
1
电路设计
1.1
电源(BAT、CVDD、DVDD、VIO 引脚)
1.2
抑制输出(INH 引脚)
1.3
与主机的通信(MOSI/RX、MISO/TX、nCS、SCLK、nUART/SPI (SPI_RDY) 引脚)
1.4
故障输出(NFAULT 引脚)
1.5
与电池监测器件的通信(COMHP、COMHN、COMLP、COMLN 引脚)
2
布局指南
2.1
接地平面
2.2
电源和基准的旁路电容器
2.3
UART/SPI 通信
2.4
菊花链通信
3
菊花链信号完整性
3.1
菊花链接收器阈值
3.2
共模噪声和差模噪声
3.3
BCI 性能
3.4
辐射发射性能
4
总结
5
参考文献
6
修订历史记录
3.2
共模噪声和差模噪声
在极其嘈杂的环境中通常会使用并可能需要 X-Y 电容器。
差模噪声从一根线流出,然后在另一根线上返回。在两条线路之间放置一个 X 电容器来抑制噪声。
共模噪声从两条线中流出,并通过接地端杂散电容返回到机箱。在机箱之间放置一个 Y 电容器,如
图 3-2
所示。
图 3-2
X-Y 电容器
设计注意事项
器件放置位置很重要。菊花链电缆不得置于汇流条或金属外壳表面。