ZHCADA7A August 2020 – October 2023 BQ79600-Q1
BAT、CVDD、DVDD 和 VIO 引脚是 BQ79600-Q1 中的电源,用于为芯片中的不同模块供电。
BAT 引脚是为内部 LDO 和唤醒电路供电的电池电源输入。使用反向唤醒功能时,应通过一个 10Ω 电阻将该引脚连接到 12V 电池,并使用一个 0.1µF/50V 电容器旁路到 GND(将电容器尽可能靠近该引脚放置)。电池电压可低至 5.5V,高达 24V。如果不使用反向唤醒功能,可将该引脚连接到系统中 SBC/PMIC 的 5V 稳压电源,电压低至 4.75V,高达 5.25V。
CVDD 引脚是垂直接口专用的 5V 电源。该电压由 BQ79600-Q1 器件在内部生成。该引脚需要使用一个 0.22µF/10V 电容器去耦至 GND,才能正确运行。将电容器尽可能靠近 CVDD 引脚放置,并且不要将任何外部负载连接到该引脚。如果未使用反向唤醒功能且 BAT 引脚由 5V 稳压电源供电,请将 CVDD 直接连接到 BAT 引脚并且仍连接 0.22μF/10V 去耦电容器。
DVDD 引脚是为内部数字电路供电的 1.8V 稳压输出,由 BQ79600-Q1 器件从 CVDD 5V 电源内部生成。它需要使用一个 0.22µF/10V 电容器去耦至 GND,才能正确运行。将电容器尽可能靠近 DVDD 引脚放置,并且不要将任何外部负载连接到该引脚。
VIO 引脚是 UART 和 SPI I/O 引脚的电源输入。该引脚应连接到外部稳压电源,通常为 3.3V 或 5V。用于 UART 或 SPI I/O 引脚的微控制器电压基准应与用于 VIO 的电压基准相同。在典型应用中,该稳压电压由系统中的 PMIC 生成,并同时连接到 BQ79600-Q1 VIO 引脚和微控制器中用于 UART 或 SPI I/O 的电源引脚。使用 0.1μF/10V 电容器去耦至 GND,并将电容器尽可能靠近 VIO 引脚放置。应在驱动 SCLK、nCS、RX/MOSI、TX/MISO、NFAULT、nUART/SPI (SPI_RDY) 之前为 VIO 供电。
图 1-1 显示了直接使用 12V 电池为 BQ79600-Q1 供电并使用反向唤醒功能时建议的电源电路设计。图 1-2 显示了使用 5V 稳压电源为 BQ79600-Q1 供电且未使用反向唤醒功能时建议的电源电路设计。
图 1-1 12V 电池和自动主机唤醒
图 1-2 5V 稳压电源且不自动唤醒主机| 引脚 | 用途 | 使用反向唤醒 | 未使用反向唤醒 |
|---|---|---|---|
| BAT | 为内部 LDO 和唤醒电路供电。 | 通过 10Ω 电阻连接到外部 12V 电池,并使用 0.1µF/50V 旁路到 GND。 | 通过 10Ω 电阻连接到外部 12V 电池并使用 0.1μF/50V 旁路到 GND,或连接到 5V 稳压电源并短接至 CVDD。 |
| CVDD | 用于菊花链通信的 5V 电源。 | 通过 0.22μV/10V 去耦至 GND。 | 通过 0.22μV/10V 去耦至 GND。如果 BAT 由 5V 电源供电,则将该引脚连接到 BAT 引脚。 |
| DVDD | 用于内部数字电路的 1.8V 电源。 | 使用 0.22μF/10V 电容器旁路到 GND。 | |
| VIO | 用于 UART/SPI 输入/输出引脚的 3.3V 或 5V 电源输入。 | 使用 0.1μF/10V 电容器去耦至 GND。 | |