ZHCAD74 September   2023 CC3300 , CC3301 , CC3301MOD , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2主要特性
    1. 2.1 双主机接口
    2. 2.2 共享主机接口
    3. 2.3 自主模式
    4. 2.4 主机中断
      1. 2.4.1 带外中断
      2. 2.4.2 带内中断
  6. 3接口
    1. 3.1 引言
    2. 3.2 SDIO 接口
      1. 3.2.1 SDIO 概述
      2. 3.2.2 SDIO 流控制
    3. 3.3 SPI 接口
      1. 3.3.1 SPI 概述
      2. 3.3.2 SPI Configuration
      3. 3.3.3 SPI 流控制
    4. 3.4 UART 接口
      1. 3.4.1 UART 概述
      2. 3.4.2 UART 配置
      3. 3.4.3 UART 流控制
    5. 3.5 引脚数选项
  7. 4主机通信
    1. 4.1 协议概述
    2. 4.2 SDIO 包装器
    3. 4.3 SPI 包装器
  8. 5启动流程
    1. 5.1 SDIO
    2. 5.2 SPI

双主机接口

双主机接口是常见的配置,其中每个 IP 都使用自己的接口。Wi-Fi 可以使用 SDIO 或 SPI(使用相同的硬件线路),低功耗蓝牙使用 UART 线路。就硬件引脚而言,双接口模式会造成极大浪费。如果 SDIO 接口用于 Wi-Fi,则最多使用 10 条线路,其中 6 条用于 SDIO,4 条用于 UART。如果 SPI 接口用于 Wi-Fi,则最多使用 8 条线路,其中 4 条用于 SPI,4 条用于 UART。此计算不考虑额外的中断线路。表 3-10 中列出了包含所有引脚数选项的完整表格。

图 2-1 展示了双主机接口设置。
GUID-20230522-SS0I-MM0B-4PBK-PL0BSVXQFFFC-low.png图 2-1 CC33xx 双接口