ZHCAD74 September   2023 CC3300 , CC3301 , CC3301MOD , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2主要特性
    1. 2.1 双主机接口
    2. 2.2 共享主机接口
    3. 2.3 自主模式
    4. 2.4 主机中断
      1. 2.4.1 带外中断
      2. 2.4.2 带内中断
  6. 3接口
    1. 3.1 引言
    2. 3.2 SDIO 接口
      1. 3.2.1 SDIO 概述
      2. 3.2.2 SDIO 流控制
    3. 3.3 SPI 接口
      1. 3.3.1 SPI 概述
      2. 3.3.2 SPI Configuration
      3. 3.3.3 SPI 流控制
    4. 3.4 UART 接口
      1. 3.4.1 UART 概述
      2. 3.4.2 UART 配置
      3. 3.4.3 UART 流控制
    5. 3.5 引脚数选项
  7. 4主机通信
    1. 4.1 协议概述
    2. 4.2 SDIO 包装器
    3. 4.3 SPI 包装器
  8. 5启动流程
    1. 5.1 SDIO
    2. 5.2 SPI

SPI Configuration

SPI 标准中定义了四种操作模式。为了成功进行通信,必须以相同的方式配置控制器和外设。这四种模式都是 SPI 时钟极性和相位的组合。仅支持模式 0,这意味着 SPI 时钟处于高电平有效状态,在这种状态下,数据在时钟的上升沿被采样,并在时钟的下降沿被移出。

为了获得更好的兼容性和灵活性,在主机接口初始化期间可以配置更多 SPI 参数。

  • 小端字节序和大端字节序:两者都受支持。在大端字节序中,最低有效字节在线路上优先传输。
  • 16 位和 32 位字长:均受支持。
  • 位混合:启用后,位混合会反转线路上每个字的位顺序。唯一例外是在 BUSY 信号期间,如“流控制”部分中所述。

表 3-5 说明了线路上数据的不同选项。

表 3-5 SPI 接口格式配置
格式 线路上的数据
无混合的 16 位小端字节序 B1(b15 至 b8) B0(b7 至 b0) B3(b31 至 b24) B2(b23 至 b16)
带混合的 16 位小端字节序 B0(b0 至 b7) B1(b8 至 b15) B2(b16 至 b23) B3(b24 至 b31)
无混合的 16 位大端字节序 B0(b7 至 b0) B1(b15 至 b8) B2(b23 至 b16) B3(b31 至 b24)
带混合的 16 位大端字节序 B1(b8 至 b15) B0(b0 至 b7) B3(b24 至 b31) B2(b16 至 b23)
无混合的 32 位小端字节序 B3(b31 至 b24) B2(b23 至 b16) B1(b15 至 b8) B0(b7 至 b0)
带混合的 32 位小端字节序 B0(b0 至 b7) B1(b8 至 b15) B2(b16 至 b23) B3(b24 至 b31)
无混合的 32 位大端字节序 B0(b7 至 b0) B1(b15 至 b8) B2(b23 至 b16) B3(b31 至 b24)
带混合的 32 位大端字节序 B3(b24 至 b3) B2(b16 至 b23) B1(b8 至 b15) B0(b0 至 b7)

配置这些特性是在主机接口初始化期间完成的。由于主机接口的硬件线路默认为 SDIO 线路,并且由于 SPI 也使用相同的线路,因此使用 SDIO 命令 CMD0 应用 SPI 特性的初始配置(请参阅 SPI 章节)。

表 3-6 总结了所有可能的配置。

表 3-6 SPI 接口配置汇总
特性 支持的配置
时钟极性 在上升沿上对数据进行采样。对于标准 SPI,数据在下降沿上被移出,对于非标准 SPI,数据在上升沿上被移出
时钟相位 时钟在逻辑 0 处空闲
字大小 16 位或 32 位
主机字节序 除电流限制以外的
位顺序 可通过位混合进行配置
芯片选择极性 低电平有效
主机中断极性 除电流限制以外的
时钟频率 标准模式下最高为 26MHz,非标准模式下最高为 52MHz
字之间的芯片选择置位 两个字之间可能会出现高电平
自主模式 支持