ZHCAD74 September 2023 CC3300 , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3351 , CC3351MOD
在自主模式下,器件可在不通知主机处理器的情况下进入睡眠状态和唤醒。所有接口均支持该模式。自主模式使用始终打开并准备好接收数据的内部缓冲区,即使器件处于睡眠状态也是如此。这是强制性的,因此器件不会丢失数据。在睡眠期间接收数据时,器件利用流控制机制停止来自主机处理器的数据,直到器件完全唤醒。器件在此模式下与主机处理器不间断连接,因此,可以看起来始终处于唤醒状态。自主模式是一种实时机制,甚至可以在非连续帧之间触发,从而在功耗方面具有出色优势。