ZHCAD57 September 2023 MSPM0L1306
如果放大数据波形,您将看到信号仍然有很大的噪声。能消除的噪声越多,信噪比就越好。信号链经过改进以降低噪声,但由于您使用 ADC 对信号进行采样,因此可以对信号执行额外的数据处理。对于软件来说,此噪声分为两种不同类型:尖峰和纹波。
图 3-4 放大的 PIR 传感器信号图 3-5 展示了数据中两个相当大的随机高频尖峰。样本由“去尖峰”功能进行处理。该功能会尝试识别和消除这些尖峰并提高性能。该功能主要查看在一个窗口中捕获的最后几个样本,删除最大值和最小值,从而平滑掉数据中出现的任何极端“尖峰”。
图 3-5 PIR 信号尖峰图 3-6 所示为纹波和白噪声。有一个用于“去纹波”功能的预留空间,当前的示例软件尚未实现此功能。下面的所有数据都是在没有此功能的情况下捕获的。
图 3-6 PIR 信号纹波/噪声