ZHCAD57 September 2023 MSPM0L1306
为了测试 MSPM0 PIR 运动检测器的范围,该器件放置在走廊尽头的三脚架上。一个成年人将在设定距离处以大约 1m/s 速度从一侧走到另一侧,然后分析由此产生的信号绝对值。用于检测运动的数字输出代码的阈值设置为 30。运动检测器能够可靠地检测到从 5m 距离处开始的运动,并且在设定的测试条件下检测向外 9m 距离处的运动时灵敏度会降低。通过后续软件开发以及使用不同的 PIR 透镜可以进一步优化这些结果。
图 4-2 MSPM0 PIR 运动测试设置示例