ZHCAD57 September   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PIR 设计说明
    1. 1.1 PIR 传感器
    2. 1.2 PIR 信号链
      1. 1.2.1 传统运动检测信号链设计
      2. 1.2.2 无电容器信号链设计
  5. 2硬件及原理图
    1. 2.1 MSPM0L1306
    2. 2.2 MSPM0 PIR Boosterpack
      1. 2.2.1 原理图
  6. 3软件
    1. 3.1 软件架构
    2. 3.2 软件流程图
    3. 3.3 数据处理
      1. 3.3.1 数字信号调节
      2. 3.3.2 使用低通滤波器处理温漂
      3. 3.3.3 尖峰和噪声
      4. 3.3.4 运动检测功能
  7. 4结果
    1. 4.1 功率曲线和电流消耗
    2. 4.2 检测性能
      1. 4.2.1 距离: 5 米(16.4 英尺)
      2. 4.2.2 距离: 9 米(29.5 英尺)
      3. 4.2.3 距离: 10 米(32.8 英尺)
  8. 5总结
  9. 6参考

软件

软件是 MSPM0 PIR 运动检测器中功能强大的组成部分。如前所述,软件将控制模拟信号链和反馈环路。此外,还会通过 ADC 对信号进行采样,因此能够将数字滤波器技术应用于检测和反馈环路。本应用手册包含 PIR 运动检测演示的源代码。该演示软件旨在加快采用 MSPM0L1306 MCU 的 PIR 解决方案的开发,但该软件只是完整系统的一部分,仅用作参考。