ZHCAD57 September   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1PIR 设计说明
    1. 1.1 PIR 传感器
    2. 1.2 PIR 信号链
      1. 1.2.1 传统运动检测信号链设计
      2. 1.2.2 无电容器信号链设计
  5. 2硬件及原理图
    1. 2.1 MSPM0L1306
    2. 2.2 MSPM0 PIR Boosterpack
      1. 2.2.1 原理图
  6. 3软件
    1. 3.1 软件架构
    2. 3.2 软件流程图
    3. 3.3 数据处理
      1. 3.3.1 数字信号调节
      2. 3.3.2 使用低通滤波器处理温漂
      3. 3.3.3 尖峰和噪声
      4. 3.3.4 运动检测功能
  7. 4结果
    1. 4.1 功率曲线和电流消耗
    2. 4.2 检测性能
      1. 4.2.1 距离: 5 米(16.4 英尺)
      2. 4.2.2 距离: 9 米(29.5 英尺)
      3. 4.2.3 距离: 10 米(32.8 英尺)
  8. 5总结
  9. 6参考

总结

PIR 运动检测器在过去十年基本保持不变,但如今终于可以利用具有先进模拟集成功能的 MSPM0L1306 等器件来实现更新的解决方案。MSPM0 PIR 运动检测器为运动检测应用提供了一种全新且极具竞争力的解决方案。集成的无电容器信号链提供出色的性能和灵活性,能够检测长达 9-10 米范围内的运动。该解决方案具有集成 OPA 和模拟 PIR 传感器,可显著节省 BOM 成本并简化电路板。最后,由软件控制的 AFE 还使该解决方案具有超低功耗,在 20SPS 时的平均电流约为 12μA。

要开始使用,请订购 MSPM0L1306 Launchpad 并下载示例工程。