ZHCAD57 September 2023 MSPM0L1306
图 1-6 无电容器信号链MSPM0 解决方案的最大优势是整个信号链集成在 MCU 中,并可通过软件进行配置。MSPM0L1306 是一种极具成本效益的解决方案,其中包含两个运算放大器 (OPA)。每个 OPA 都是零漂移、零交叉斩波运算放大器,具有 1-32 倍的可配置增益。MSPM0L1306 还有一个 8 位基准 DAC 可用于对信号链的一级进行偏置。在第二级使用通用放大器 (GPAMP) 和计时器输出通道构建了一个 PWM DAC。图 1-7 展示了利用 MSPM0L1306 内部完整信号链改进后的 PIR 传感器接口。OPA 可以在芯片内部链接在一起,直接连接到 ADC,并且可以进行关断/下电上电以实现尽可能低的睡眠电流。
图 1-7 集成到 MSPM0L1306 中的 PIR 信号链