ZHCAD57 September 2023 MSPM0L1306
图 1-4 展示了传统 PIR 运动检测器信号链。PIR 传感器的信号经过一系列增益带通滤波器(通常包含直流阻断电容器)馈送到一组比较器以进行低侧和高侧波形检测(用作窗口比较器)。
图 1-4 传统 PIR 信号链如简介中所述,此信号链是固定且受限的。对于带通滤波器,需专门针对特定的检测范围和运动速度来配置增益和截止频率。典型截止频率约为 0.7Hz 至 30Hz,总体信号增益可高达 1000 倍。
我们在调查过程中发现此信号链的另一个缺点是,这些直流滤波电容器实际上会成为信号链中非常大的噪声源。陶瓷表面贴装电容器通常由钛酸钡制成,而钛酸钡具有压电效应,这意味着任何噪声或振动实际上都会在电容器上产生小噪声信号。处于如此低频率的钽电容器也会给信号带来噪声。在信号链中将此噪声与高达 1000 倍的增益耦合可能会返回非常差的信噪比。在图 1-5 中,PIR 传感器的信号被馈入上述信号链以及使用 MSP 并联的无电容器信号链。使用无电容器电路时,更容易看到运动信号。
图 1-5 传统信号链与无电容器信号链的比较