ZHCAD35A September   2023  – February 2024 CC3300 , CC3301 , CC3301MOD , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2物联网 (IoT) 产品和安全性
    1. 2.1 物理访问
    2. 2.2 局域网连接
  6. 3主要特性
    1. 3.1 安全启动
      1. 3.1.1 安全启动容器
      2. 3.1.2 安全启动流程
    2. 3.2 Wi-Fi 网络安全性
    3. 3.3 回滚保护
    4. 3.4 JTAG 保护
    5. 3.5 安全主机接口
  7. 4修订历史记录

主要特性

CC33xx 配套 IC 提供广泛的内置安全特性。这些安全功能可支持并帮助设计人员解决各种安全需求,降低目标应用中的安全风险。

表 3-1 列出了主要安全功能的概要说明。

表 3-1 主要安全功能
功能 说明
个人和企业 Wi-Fi 安全 符合 802.11 标准的安全支持(WPA、WPA2-PSK、WPA2-EAP、WPA3、PMF、WPA3-EAP)。
加速器 片上加密引擎(硬件加速器)可减轻数据加密/解密负担。
TI 信任根公开密钥

基于硬件的机制,支持使用非对称密钥将德州仪器 (TI) 验证为特定内容(例如固件二进制文件、RAM 引导加载程序二进制文件或其他容器)的真正来源。

安全引导 在引导期间验证运行时二进制文件的完整性和真实性,以确认下载的固件经过德州仪器 (TI) 签名且未被篡改。
安全主机接口 防止物理嗅探 SDIO/SPI,从而维持数据完整性。
回滚保护 内置硬件机制,可确保不会重新安装和恶意使用早期版本的固件。