ZHCAD35A September 2023 – February 2024 CC3300 , CC3301 , CC3301MOD , CC3351MOD
CC33xx 配套 IC 的 Wi-Fi 层符合 802.11 安全标准,可确保 AP 与 STA 之间或 Wi-Fi 直连模式下两个对等方之间的事务中的帧(L2 数据单元)的完整性和机密性。IEEE 802.11 规范及扩展中描述了这些安全协议。
CC33xx 配套 IC 的 Wi-Fi 子系统支持个人或企业安全模式,包括基于 RADIUS 的身份验证 (802.1X)。
CC33xx 配套 IC 中未实施 Wi-Fi 企业版,而是在外部(例如,Wpa_supplicant 和 hostapd)实施。
CC33xx 配套 IC 符合 Wi-Fi Alliance (WFA) 安全标准和测试套件要求。
表 3-2列出了支持的 Wi-Fi 安全相关功能。
| 类型 | Wi-Fi 安全 |
|---|---|
| 个人 | WPA-PSK (TKIP) |
| WPA2-PSK (AES) | |
| WPS PBC + PIN | |
| WPA3 (SAE) | |
| (PMF), | |
| 企业版(对于基站模式,支持 192 位的 GCMP 长密钥) | EAP TLS |
| EAP TTLS | |
EAP TTLS-MSCHAP | |
| EAP PEAPv0-MSCHAP | |
| EAP PEAPv1-TLS |