ZHCAD35A September 2023 – February 2024 CC3300 , CC3301 , CC3301MOD , CC3351MOD
物联网设备本质上是一种联网设备,因此可充当网关来阻止恶意访问敏感数据(如监控视频),或控制执行器(如门锁)。为确保支持互联网的产品实现良好的安全性,必须对具体产品及系统级要求执行安全评估。这种评估可确定涉及的资产,分析环境以及产品可能按预期和未按预期使用的情况,从而检测产品可能存在的漏洞。
这种评估可帮助开发人员使用可用的安全功能制定最佳保护机制。
每种产品的环境、资产和工艺都各不相同,但 IoT 设备通常都有一些相同的暴露点:
图 2-1 所示为连入物联网的产品通常具有的暴露点。
图 2-1 物联网器件暴露点