ZHCAD25 August   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制架构
    1. 2.1 自适应导通时间控制
    2. 2.2 D-CAP3 控制
  6. 3大占空比运行
    1. 3.1 降压转换器的最短关断时间性能
    2. 3.2 导通时间延长功能
  7. 4基准测试和比较
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 之间的比较
    2. 4.2 TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较
    3. 4.3 通过导通时间延长功能改善负载瞬态
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7同样来自 TI

自适应导通时间控制

自适应导通时间控制是降压稳压器的一种非线性控制架构。在每个开关周期的开始,高侧 MOSFET 将开启。内部一次性计时器到时后,此 MOSFET 将关闭。导通时间时长是根据输出电压 VOUT 按比例设置的,它与转换器输入电压 VIN 成反比,以便在输入电压工作范围内保持伪固定频率。当反馈电压降至基准电压之下时,导通时间计时器将重置,高侧 MOSFET 将再次开启。

GUID-20230822-SS0I-0FCD-J18V-KCWVJW7J52GK-low.svg图 2-1 自适应导通时间控制(AOT 控制)

在 ACOT 控制中,伪固定频率是根据方程式 1 和方程式 2 中的计算设计的。

方程式 1. GUID-A7488443-D5FF-4FC1-BD72-7BDEF6F067AA-low.gif
方程式 2. GUID-F927D24C-D949-420F-8017-783DDB144E7C-low.gif

根据方程式 1,如果 TON 通过 VOUT 和 VIN 进行调节,则开关频率 FSW 将保持恒定。对于 TPS56837 器件,开关频率 FSW 可选为 500kHz、800kHz 或 1.2MHz。