ZHCAD25 August   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制架构
    1. 2.1 自适应导通时间控制
    2. 2.2 D-CAP3 控制
  6. 3大占空比运行
    1. 3.1 降压转换器的最短关断时间性能
    2. 3.2 导通时间延长功能
  7. 4基准测试和比较
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 之间的比较
    2. 4.2 TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较
    3. 4.3 通过导通时间延长功能改善负载瞬态
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7同样来自 TI

TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较

TPS568230 和 TPS56837 都具有导通时间延长功能,但其实现方式不同。

TPS568230 的 OTE 由其占空比决定。当 1.2 < VIN/VOUT ≤ 1.6 时,TON 将延长一个时间间隔。当 VIN/VOUT ≤ 1.2 时,TON 将延长两个时间间隔。因此,这会导致 OTE 运行期间频率突然变化。

TPS56837 的 OTE 可以在 OTE 运行期间平稳地降低其频率,从而在 OTE 运行期间实现更佳的性能。

图 4-7 提供了频率随 TPS568230 和 TPS56837 的占空比的变化。

GUID-20230824-SS0I-XKLH-L6N4-FMF01PTMLS0Q-low.svg图 4-7 频率随占空比的变化

对于 TPS568230,由于导通时间和频率的突然变化,输出电压在其 OTE 条件的边界处会有一个瞬态过程。另一方面,在 OTE 过程中,TPS56837 的频率会平稳变化,具有更好的线路瞬态性能。

图 4-8图 4-9 展示了大占空比条件下的线路瞬态性能。很明显,我们可以看到 TPS568230 在两个边界处具有大约 12mV 的电压过冲,而 TPS56837 则没有。

GUID-20230820-SS0I-TGFC-RRK6-3N9RMNQS3BWZ-low.svg图 4-8 TPS568230 的线路瞬态(VIN 从 8V 至 6V)
GUID-20230820-SS0I-957N-FX4V-W309KKQWWPCH-low.svg图 4-9 TPS56837 的线路瞬态(VIN 从 8V 至 6V)