ZHCAD25 August   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制架构
    1. 2.1 自适应导通时间控制
    2. 2.2 D-CAP3 控制
  6. 3大占空比运行
    1. 3.1 降压转换器的最短关断时间性能
    2. 3.2 导通时间延长功能
  7. 4基准测试和比较
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 之间的比较
    2. 4.2 TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较
    3. 4.3 通过导通时间延长功能改善负载瞬态
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7同样来自 TI

TPS56837 和 TPS56637 之间的比较

TPS56637 是一款采用 D-CAP3™ 控制的 6A 同步降压转换器。它与 TPS56837 引脚对引脚兼容,但不具有大占空比功能。

根据前面的分析,TPS56637 可支持的最大占空比仅取决于频率和尽可能短的关断时间。因此,我们可以根据方程式 3 获得最大占空比。考虑到实际频率为 550kHz,而最短关断时间为 200ns,我们可以计算出最大占空比为 89%。这意味着,如果输出电压为 5V,则输入电压将高于约 5÷89%=5.62V。

图 4-5图 4-6 展示了 TPS56837EVM 和 TPS56637EVM 的线路压降性能。EVM 测试设置与表 4-1 相同。

GUID-20230820-SS0I-DTNL-6C3Q-ZLMQHXHN3BQ7-low.svg图 4-5 TPS56637 的 6V 输入至 4V 输入
GUID-20230820-SS0I-FXCZ-BLTH-ZJLNSV81THSK-low.svg图 4-6 TPS56837 的 6V 输入至 4V 输入

从波形可以明显看出,TPS56837 可以支持 5V 输出,具有更宽的输入电压范围。当输入低于 5.64V 时,TPS56637 会出现输出压降,而 TPS56837 的输入电压为 5.12V。电压降至 3.7V 以下后,由于输入 UVLO,两个器件均关断。