ZHCAD25 August 2023 TPS56837
占空比随着输入电压接近输出电压而增加,高侧开关的关断时间变短。当关断时间达到最小值时,便不能再下降,即使输入电压继续降低,也会保持最小值。
图 3-1 展示了正常运行期间的波形。当 FB 电压低于内部基准电压时,导通时间开始;当单次脉冲在恒定导通时间计时器之后时,关断时间开始。最短关断时间信号在关断时间开始后启动计时器,并保持数据表中显示的恒定最短关断时间值。如果关断时间长于最短关断时间,该信号将不起作用。
图 3-2 展示了触发最短关断时间时转换器的运行情况。在环路决定的关断时间小于最短关断时间后,即使 FB 电压低于基准电压,关断时间也不再遵循 VFB 比较器,而是仅运行恒定的最小值,而导通时间仍由一次性电路决定,并与 VOUT/VIN 成比例。在这两个限制下,输出电压最终将降至额定基准值以下并达到另一种平衡。
如果没有导通时间延长功能,很明显,在触发最短关断时间时,占空比是固定的。根据方程式 3,由于 Toff 具有最小值,因此占空比 D 具有最大值。如果 FSW 为固定值,则 TOFF(min) 越小,意味着可以支持的占空比越大。或者,如果 TOFF(min) 是固定的,则可以用较小的 FSW 支持较大的占空比。