ZHCAD25 August   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制架构
    1. 2.1 自适应导通时间控制
    2. 2.2 D-CAP3 控制
  6. 3大占空比运行
    1. 3.1 降压转换器的最短关断时间性能
    2. 3.2 导通时间延长功能
  7. 4基准测试和比较
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 之间的比较
    2. 4.2 TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较
    3. 4.3 通过导通时间延长功能改善负载瞬态
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7同样来自 TI

通过导通时间延长功能改善负载瞬态

除了提高线路压降性能,导通时间延长功能还可改善负载瞬态响应。图 4-10 和图 4-11 展示了比较 TPS56837 和 TPS56637 的负载瞬态测试结果。设置与前面所示的设置相同。这些图展示了从轻负载到重负载瞬态期间的下冲改善情况。TPS56637 的下冲为 530mV,而具有导通时间延长功能的 TPS56837 的下冲为 224mV。

当负载从 0A 变为 8A 时,输入电压将下降约 1V,输出电压也将下降并影响环路响应,这两者都将使导通时间延长功能生效。从图 4-11 可以看出,SW 信号表示导通时间延长。与图 4-10 中的非导通时间延长功能相比,通过这种较长的 HSFET 导通时间,可以向输出端充入更多能量,使 VOUT 的压降小于负载变化时的压降。

GUID-20230823-SS0I-PD5F-RRPF-ZGCFZ1QFXDDX-low.svg
VIN = 8V,VOUT = 5V,IOUT 为 0A 至 6A,压摆率 = 2.5A/us
图 4-10 未触发导通时间延长功能时的 TPS56637 负载瞬态
GUID-20230823-SS0I-QLWN-QNXZ-QGSD1WLMNQ8W-low.svg
VIN = 8V,VOUT = 5V,IOUT 为 0A 至 6A,压摆率 = 2.5A/us
图 4-11 触发导通时间延长功能时的 TPS56837 负载瞬态