ZHCAD25
August 2023
TPS56837
1
摘要
商标
1
引言
2
D-CAP3 控制架构
2.1
自适应导通时间控制
2.2
D-CAP3 控制
3
大占空比运行
3.1
降压转换器的最短关断时间性能
3.2
导通时间延长功能
4
基准测试和比较
4.1
TPS56837 和 TPS56637 之间的比较
4.2
TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较
4.3
通过导通时间延长功能改善负载瞬态
5
总结
6
参考文献
7
同样来自 TI
2
D-CAP3 控制架构
D-CAP3™ 模式控制架构具有内部补偿电路,并结合了自适应导通时间控制(AOT 控制)以实现伪固定频率运行。