ZHCAD13 august   2023 MSPM0L1306 , TPS8802

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2演示硬件
  6. 3演示软件
    1. 3.1 双射线测量和警报检测
    2. 3.2 其他演示功能
  7. 4演示 GUI
  8. 5测试结果
  9. 6总结
  10. 7参考文献

演示软件

本应用手册包括库的源代码和旨在加速烟雾探测器应用开发的演示应用。该软件只是完整系统的一部分,仅供参考。

图 3-1 展示了演示软件的架构。

GUID-20230724-SS0I-M7QS-DXRV-6HL3WHQBLGBD-low.svg图 3-1 软件架构

该软件分为三层设计:

  • 应用层实现演示功能、定义默认配置,并处理与 GUI 之间的命令。
  • API/库层定义一组 API 来进行 AFE 测量、执行计算,以及与 GUI 连接。
  • HAL 层提供硬件抽象以连接不同的外设,并支持灵活的模块化便携式设计。