ZHCAD13 august   2023 MSPM0L1306 , TPS8802

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2演示硬件
  6. 3演示软件
    1. 3.1 双射线测量和警报检测
    2. 3.2 其他演示功能
  7. 4演示 GUI
  8. 5测试结果
  9. 6总结
  10. 7参考文献

摘要

目前基于阈值的烟雾报警器无法将某些类型的烟雾颗粒(例如,聚氨酯燃烧烟雾)与烹饪油烟、淋浴蒸汽等干扰源区分开来。本应用报告介绍了一种双芯片设计,该设计使用了 TPS8802 模拟前端 (AFE) ASIC 和 Arm Cortex-M0+ MSPM0L1306 微控制器,其中前者是经 UL 认证的 UTGT2.S36499 烟雾报警器元件。该设计能够区分真正的烟雾源和干扰源,从而满足 UL217 对烟雾警报器的新要求。本文档还包括一些测试数据,展示了模拟烟雾和水蒸汽条件下的测量结果。

最新的 MSPM0 SDK 中提供了该设计的演示源代码。可选的图形用户界面 (GUI) 使开发人员可以实时配置 AFE 并观察系统响应。该 GUI 已在 TI 云工具库中发布。