ZHCAD13 august   2023 MSPM0L1306 , TPS8802

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2演示硬件
  6. 3演示软件
    1. 3.1 双射线测量和警报检测
    2. 3.2 其他演示功能
  7. 4演示 GUI
  8. 5测试结果
  9. 6总结
  10. 7参考文献

简介

UL217 标准的最新变更(第 8 版和第 9 版)规定,烟雾报警器必须能够区分真实火灾中的烟雾与烹饪、淋浴蒸汽等干扰源的烟雾。与真实火灾中的烟雾相比,这些干扰源产生的烟雾往往含有尺寸小得多的颗粒。但是,聚氨酯燃烧烟雾是一个例外,在这种类型的烟雾中,颗粒的大小与那些干扰源中的较大颗粒相当。这就需要更改基于阈值的典型单波长检测算法,以实现可靠的烟雾探测并减少误报。

在估算颗粒大小和确定烟雾类型方面,两种常见的光电传感技术为 LED 波长和散射角。烟雾探测中光散射配置的信号响应遵循米氏散射物理学。因此,使用波长较小(例如蓝光)的 LED 可以增加信号响应,因此具有更高的信噪比 (SNR),可用于检测干扰源中常见的较小颗粒。为了检测平均直径为 50nm 至约 1µm 或更大范围内的颗粒,最好使用不同波长的 LED 来覆盖预期的颗粒大小范围,通常为红外和蓝光。通过测量不同散射角的散射反应,例如反向散射(散射角小于 90°)和正向散射(散射角大于 100°),可以估算颗粒大小。这两种技术相结合,提供了一种稳健的多标准方法来区分真实的烟雾源和干扰源。

图 1-1 展示了一种解决方案,其中包括区分真实烟雾源和干扰源所需的硬件。这两个 LED 驱动器支持根据光室设计使用具有不同波长以及不同散射角的 LED。

GUID-20230724-SS0I-1W6H-CRBQ-ZPLHVK20LSDZ-low.svg图 1-1 TPS8802 + MSPM0 演示硬件方框图

此设计中使用的光室配置为使用单个广谱光电二极管 (PD) 对两个 LED 进行正向散射测量。但是,TPS8802 PCB 能够适应不同的光室设计,因此相同的硬件条件下可以使用不同的散射角和波长组合。

在出于演示目的进行设置时,硬件旨在展示 TPS8802MSPM0 微控制器的功能。因此,本演示的固件和 GUI 不包括使用图 1-1 所示的分立式反向散射光电二极管通道。但是,这些都可以针对更先进的检测和算法实现进行定制。

除了烟雾探测之外,TPS8802 AFE 还包含用于检测一氧化碳 (CO) 的电路,该电路是住宅安装所需组合探测器中不必可少的,也可以作为多标准烟雾检测算法与光电检测的一部分使用。