ZHCAD13 august   2023 MSPM0L1306 , TPS8802

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2演示硬件
  6. 3演示软件
    1. 3.1 双射线测量和警报检测
    2. 3.2 其他演示功能
  7. 4演示 GUI
  8. 5测试结果
  9. 6总结
  10. 7参考文献

总结

本应用手册介绍了一种经济高效的低功耗双芯片设计,可用于加快开发符合新 UL 标准要求的烟雾报警器设计。测试结果展示了该设计的检测能力以及区分真实烟雾源和干扰源的可能性。

虽然本报告中介绍的设计用于演示目的,但本应用手册在基本软件例程、配置和硬件方面提供了基础,以便开发者能够实现专为光电室配置而设计的更复杂算法以及完全达到机构认证标准所需的信号链参数。

该双芯片设计的其他注意事项是 MCU 选择的灵活性,因为唯一的要求是具有所需分辨率和采样率的 ADC、I2C 接口、应用所需的适当数量 GPIO,以及运行算法所需的存储空间。虽然报告中所示的设计使用了 MSPM0L1306,但也可以使用成本更低的 MSPM0C 器件。此外,如果对 GPIO 的需求较低,MSPM0L 系列还提供了尺寸仅为 3mm×2mm 的小型封装 16WQFN。这些只是几个示例,说明了 TI 基于 Arm 的全新微控制器系列 MSPM0 的灵活性。