ZHCAD13 august   2023 MSPM0L1306 , TPS8802

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2演示硬件
  6. 3演示软件
    1. 3.1 双射线测量和警报检测
    2. 3.2 其他演示功能
  7. 4演示 GUI
  8. 5测试结果
  9. 6总结
  10. 7参考文献

其他演示功能

除了双射线 AFE 测量和基本的烟雾探测演示算法,该软件还包括以下特性:

  • 测试按钮:报警激活后短按可关闭报警,长按则可在自检模式下激活报警。
  • 温度检测:定期测量外部温度传感器,并将信息发送到 GUI。开发人员可以使用这些信息来执行 LED 驱动电流和光电二极管的温度校准。
  • GUI 通信:直观地显示测量数据,并允许开发人员实时调整各种参数,例如 PGA 增益、LED 驱动强度、采样周期和警报阈值。

为本设计实现的软件只是完整系统的一部分,仅供参考。完整的双射线反射检测器将需要更多功能,例如:用于改进烟雾探测和干扰抑制的算法、监控电压和温度、系统校准等。