ZHCAD02 august   2023 TPS562242 , TPS563252 , TPS563257

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制模式概述
  6. 3LC 组合的选择方法
  7. 4减小输出电压纹波
  8. 5优化负载瞬态响应
  9. 6总结
  10. 7参考文献

LC 组合的选择方法

在为降压开关稳压器选择电感器和输出电容器时,需要考虑许多因素,包括输出纹波、环路稳定性和瞬态响应。例如,一般而言,在开关电源中最好选择较低的电感,因为它通常对应于更快的响应、更小的 DCR 和更小的尺寸,从而实现更紧凑的设计。电感过低会产生过大的电感电流纹波,从而使器件产生更多的电感磁芯损耗。在同一个输出电容中,更大的电感电流波纹同样意味着更大的输出电压波纹。为确保系统环路的稳定性,在输出滤波器极点频率下,增益以每十倍频程 -40dB 的速率滚降,且相位下降具有 180 度下降。内部纹波生成网络引入了高频零点,可将增益滚降从每十倍频 -40dB 降低至 -20dB,并导致 90 度相位提升。表 3-1 展示了 TPS56325x 的不同 LC 组合的稳定性,该组合已在实验室中以 12V 输入电压、3A 负载电流和 3.3V 输出电压进行了测试。下表所示的这些组合可以满足环路响应性能的要求,而对于输出电压纹波、负载瞬态响应等其他性能,仍需根据实际要求进行检查。

表 3-1 稳定性和 LC 组合
标称陶瓷电容值
标称电感值 10µF 22µF 22μF * 2 22μF * 3 22μF * 4
有效转角频率
1.5uH 53.1kHz 34.2kHz 24.2kHz 19.8kHz 17.1kHz
2.2µH 43.8kHz 28.3kHz 20.0kHz 16.3kHz 14.1kHz
3.3uH 35.8kHz 23.1kHz 16.3kHz 13.3kHz 11.5kHz
在数据表 LC 表中推荐用于 TPS56325x
使用 Cff 时性能稳定(在数据表中的推荐 LC 表之外)

从表 3-1 中可以看出,蓝色单元格在数据表的推荐 LC 范围内,因此稳定。灰色单元格超出了数据表推荐范围,但经过测试,在使用适当的 Cff 时性能稳定。列出的转角频率基于有效电感和电容,这意味着考虑了陶瓷电容器的直流偏置效应。例如,22µF 电容器的器件型号为 GRM21BR61A226ME44L。考虑到直流偏置降额,其在 3.3V 偏置下的有效值为 14.4µF。