ZHCAD02 august 2023 TPS562242 , TPS563252 , TPS563257
TPS56x25x 是一款简单、易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,其输入电压范围为 3V 至 17V,支持 0.6V 至 10V 的输出电压。TPS56x25x 采用 1.6mm × 1.6mm 的小型 SOT563 封装,并采用 HotRod 封装技术。TPS56x25x 具有良好的热性能和环路稳定性。表 1-1 展示了 TPS56x25x 系列器件的比较表。这些器件可广泛用于 Wi-Fi™ 接入点、交换机、路由器、专业音频设备、电视、STB 等。
| PN | 最大负载电流 | 模式 | 频率 | Vref |
|---|---|---|---|---|
| TPS563252 | 3A | ECO | 1.2MHz | 0.6V |
| TPS563257 | 3A | FCCM | 1.2MHz | 0.6V |
| TPS564252 | 4A | ECO | 600kHz | 0.6V |
| TPS564255 | 4A | OOA | 600kHz | 0.6V |
| TPS564257 | 4A | FCCM | 600kHz | 0.6V |
| TPS562242 | 2A | ECO | 1.4MHz | 0.8V |