ZHCAD02 august   2023 TPS562242 , TPS563252 , TPS563257

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制模式概述
  6. 3LC 组合的选择方法
  7. 4减小输出电压纹波
  8. 5优化负载瞬态响应
  9. 6总结
  10. 7参考文献

减小输出电压纹波

输出纹波主要由两部分组成。一部分由电感电流纹波经过输出电容的等效串联电阻 (ESR) 造成。另一部分由电感电流纹波对输出电容充放电造成。电压纹波中的两个分量不是同相的,因此实际峰峰值纹波小于两个峰值之和。如果需要较低的输出纹波,主要有三种方法。第一种方法是减少流经电感器的纹波电流量。第二种方法是减小电容器的阻抗幅度。对于 ESR 非常低的陶瓷电容器,更有效的方法是使用更大的电容。由于 ESR 的影响,当电容变大时,电容增加的影响可忽略不计。第三种方法是选择更高的开关频率。对于 TPS56325x,开关频率为 1.2MHz,与上一代器件相比,这是高频器件。高开关频率允许在输出纹波要求相同的情况下使用更小的电感器和输出电容器。

图 5-6 展示了使用 2.2µH 电感器和 10µF 输出电容器时 TPS563257 的输出电压纹波。图 4-2 展示了使用 2.2µH 电感器和 22µF * 3 输出电容器时 TPS563257 的输出电压纹波。使用更大的陶瓷电容器是减少纹波的有效方法。

GUID-20230814-SS0I-TJS3-DBTQ-CV93FBQFXVDC-low.svg图 4-1 使用 2.2µH 电感器和 10µF 电容器时的输出电压纹波
GUID-20230814-SS0I-5HCS-BBRF-CPD7STV8B4HG-low.svg图 4-2 使用 2.2µH 电感器和 22µF * 3 电容器时的输出电压纹波