ZHCAD02 august   2023 TPS562242 , TPS563252 , TPS563257

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制模式概述
  6. 3LC 组合的选择方法
  7. 4减小输出电压纹波
  8. 5优化负载瞬态响应
  9. 6总结
  10. 7参考文献

摘要

TPS56325x、TPS562242 和 TPS56425x 系列器件采用 D-CAP3™ 控制模式,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应和精确的反馈电压。TPS56x25x 数据表包含一个推荐 LC 的表格。本应用手册介绍了如何根据应用需求选择电感值和输出电容值以实现特定的设计目标(如瞬态响应、环路稳定性或输出电压纹波)。