ZHCAD02 august 2023 TPS562242 , TPS563252 , TPS563257
D-CAP 系列控制方案具有瞬态性能快、外部元件少、成本低、设计尺寸小等特点,广泛应用于笔记本电脑、服务器、交换机和 WiFi-AP 等各种电子系统。
采用 D-CAP2™ 控制方案的降压转换器示意图如图 2-1 所示。D-CAP2 转换器的开环传递函数波特图如图 5-6 所示。
D-CAP3 控制模式是恒定导通时间控制模式的一种变体,在该模式下,环路比较器监测来自反馈电压、基准电压和仿真电流斜坡电压的输入,以仿真纹波,从而生成导通脉冲。为了提高输出电压的直流精度,建议采用 D-CAP3 并将其广泛应用于 TI 的当前产品中。与 D-CAP2 相比,D-CAP3 中的直流误差校正性能进一步提高。通过在低频范围添加额外的极点和零点,可增加低频范围的增益,从而提高直流误差校正能力。但中频和高频下的增益和相位特性与 D-CAP2 转换器几乎相同。开环传递函数的波特图如图 2-3 所示。D-CAP2 和 D-CAP3 转换器的稳定性分析和设计 - 第 1 部分:如何选择输出电容器 应用手册提供了 D-CAP2 和 D-CAP3 转换器的稳定性分析和设计。