ZHCAD02
august 2023
TPS562242
,
TPS563252
,
TPS563257
1
摘要
商标
1
引言
2
D-CAP3 控制模式概述
3
LC 组合的选择方法
4
减小输出电压纹波
5
优化负载瞬态响应
6
总结
7
参考文献
7
参考文献
德州仪器 (TI),
TPS56325x 采用 SOT-563 封装的 3V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
D-CAP2 和 D-CAP3 转换器的稳定性分析和设计 - 第 1 部分:如何选择输出电容器
应用手册。
德州仪器 (TI),
D-CAP2 和 D-CAP3 转换器的稳定性分析和设计 - 第 2 部分:如何选择前馈电容器
应用手册。
德州仪器 (TI),
AN-1733 负载瞬态测试简化版
应用手册。